Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1MM412RRLBC

Eaton residential meter stack, Multiple metering, 125A, Copper, Bus: 800A, Horn bypass, NEMA 3R, Depends on selected main circuit breaker, Four-jaw, 4, Single-phase in/single-phase out, BR2_, BRH2_, BRHH2_, Ringless, 120/240V

Spécifications générales

Product Name
Eaton residential meter stack
Catalog Number
1MM412RRLBC
UPC
782114989937
Product Length/Depth
12.26 in
Product Height
48.5 in
Product Width
7.01 in
Product Weight
62 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Multiple metering
Amperage Rating
125A
Bus material
Copper
Bus Rating
800 A
Bypass
Horn
Number of jaws
Four-jaw
Number of sockets
4
Phase
Single-phase in, single-phase out
Security
Ringless
Voltage rating
120/240 V
Enclosure
NEMA 3R
Interrupt rating
Depends on selected main circuit breaker
Secondary circuit breaker
BR2_, BRH2_, BRHH2_

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.