Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1MM512RCP

Eaton residential meter stack, Amperage rating: 125A, Bus rating: 800A, Outdoor, Interrupt rating depends on selected main circuit breaker, Single-phase in/single-phase out, 5 Sockets, Copper, Ring, 120/240 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton residential meter stack
Catalog Number
1MM512RCP
UPC
786685969756
Product Length/Depth
7.01 in
Product Height
57.5 in
Product Width
12.26 in
Product Weight
55 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Interrupt rating
Depends on selected main circuit breaker
Enclosure
Outdoor
Bus Rating
800 A
Phase
Single-phase in, single-phase out
Amperage Rating
125A

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.