Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1MM520RRLC

Eaton resi meter stack, Multiple metering, 200A, Cu, Bus: 800A, No bypass, NEMA 3R, Depends on selected main circuit breaker, Four-jaw, 5, Single-phase in/single-phase out, CCV2_X, CCVH2_X, CVS2_XMM, CV2_XMM, CVH2_XMM, Ringless, 120/240V

Spécifications générales

Product Name
Eaton residential meter stack
Catalog Number
1MM520RRLC
UPC
782116928132
Product Length/Depth
13.5 in
Product Height
74.96 in
Product Width
6.87 in
Product Weight
120 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Multiple metering
Amperage Rating
125A
Bus material
Copper
Bus Rating
800 A
Bypass
None
Number of jaws
Four-jaw
Number of sockets
5
Phase
Single-phase in, single-phase out
Security
Ringless
Voltage rating
120/240 V
Utility approvals
NC : Dominion
VA : Dominion
Enclosure
NEMA 3R
Interrupt rating
Depends on selected main circuit breaker
Secondary circuit breaker
CCV2_X, CCVH2_X, CVS2_XMM, CV2_XMM, CVH2_XMM

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.