Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1MMCP2

Eaton Eaton meter stack ring cover, Ring cover, 200A sockets in 1MP, 1MM, and 3MM modular metering stacks

Spécifications générales

Product Name
Eaton meter stack ring cover
Catalog Number
1MMCP2
UPC
786849054380
Product Length/Depth
15 in
Product Height
0.25 in
Product Width
15 in
Product Weight
2 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Meter socket ring cover
Used with
200A sockets in 1MP, 1MM, and 3MM modular metering stacks

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.