Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1MMPCP

Eaton meter stack cover plate, Cover plate, 1MP, 1MM, and 3MM modular metering stacks

Spécifications générales

Product Name
Eaton meter stack cover plate
Catalog Number
1MMPCP
UPC
786849055059
Product Length/Depth
7 in
Product Height
0.5 in
Product Width
7 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
Circular cover mounted on ring or ringless devices preventing access to meter socket while meter is not in place. Includes 4 plastic tabs which plug into each jaw.

Caractéristiques du produit

Special features
Suitable for 1MP, 1MM, and 3MM modular metering stacks
Type
Meter socket cover
Used with
1MP, 1MM, and 3MM modular metering stacks

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.