Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1MMSR2

Eaton meter stack sealing ring, Sealing ring, Standard, 1MP, 1MM, and 3MM modular metering stacks

Spécifications générales

Product Name
Eaton meter stack sealing ring
Catalog Number
1MMSR2
UPC
786849054557
Product Length/Depth
7 in
Product Height
0.5 in
Product Width
7 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
Standard (included with packs and stacks.) Aluminum Snap Type.

Caractéristiques du produit

Special features
Suitable for 1MP, 1MM, and 3MM modular metering stacks
Type
Standard sealing ring
Used with
1MP, 1MM, and 3MM modular metering stacks

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.