Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2010741

Eaton Moeller® series M22 M22-COMBINATION

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 customized complete unit
Catalog Number
2010741
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
0.001 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Special features
configurable Product
Type
Customized complete unit
Operating frequency
3600 Operations/h
Pollution degree
3
Button color
Configurable
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Connection to SmartWire-DT
No
Actuating force
5 N
Actuator diameter
29.7 mm
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Force for positive opening - min
0 N
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
1
Mounting position
As required
Rated conditional short-circuit current (Iq)
1 kA
Overvoltage category
III
Product category
RMQ compact solution

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.