Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

20144303

Eaton counter accessories, Measuring wheel, Urethane, 3/8 in

Spécifications générales

Product Name
Eaton counter measuring wheel
Catalog Number
20144303
UPC
782114010792
Product Length/Depth
5 in
Product Height
1.5 in
Product Width
8 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL listed

Caractéristiques du produit

Type
Measuring wheel

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.