Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2028W-BOX

Eaton Telephone and coaxial wallplate, White, 0.37" Hole Cutout, Thermoset, Single- gang, Mid-size, ED Box

Spécifications générales

Product Name
Eaton Telephone and coaxial wallplates
Catalog Number
2028W-BOX
UPC
032664519888
Product Length/Depth
0.08 in
Product Height
4.87 in
Product Width
3.12 in
Product Weight
0.066 lb
Compliances
RoHS Compliant
NAFTA
Certifications
CSA Certified
cULus Listed
UL Listed

Caractéristiques du produit

Special features
0.37" hole
Type
Wallplate
Cutout
0.37" Hole
Wallplate size
Mid-size
Color
White
Number of gangs
1
Material
Thermoset

Exporter les caractéristiques du produit