Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

206903

Eaton Moeller® series TS-CI Mounting rail, for CI-K-3 small enclosure

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series CI-K Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
206903
EAN
4015082069032
Product Length/Depth
108 mm
Product Height
7.5 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.04 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Type
Basic enclosure
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Fixing screws
Accessory/spare part type
Mounting set
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Useful length
98 mm
Accessories
Fixing screws included with supplied equipment.
Product category
Mounting system
Mounting position
Lengthwise
Crosswise

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.