Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

207440

Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure, HxWxD=240x160x161mm, for T5B-4

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Catalog Number
207440
EAN
4015082074401
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
240 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
0.88 kg
Certifications
CE
UL 508
UL
UL Category Control No.: MITW2
UL File No.: E54120
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 94
CSA
Catalog Notes
1 contact unit = 2 contacts

Caractéristiques du produit

Used with
T5B-…/Z
with an additional PE clamp
Type
Insulated enclosure
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
Additional terminal
Metric knockouts
Enclosure material
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
29.5 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
IP65
NEMA 12
Model
Surface mounting
Radiated heat dissipation with separate mounting
29.5 W (at an ambient temperature of 20 °C)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.