Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

207446

Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure, HxWxD=280x200x125mm for P3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Catalog Number
207446
EAN
4015082074463
Product Length/Depth
125 mm
Product Height
280 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1.078 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Used with
with an additional PE clamp
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Enclosure material
Plastic
Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
IP65
NEMA 12
Model
Surface mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.