Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

207612

Eaton Moeller® series SVB Locking handle, red yellow for T8-3-8342/-.

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series SVB Accessory Handle
Catalog Number
207612
EAN
4015082076122
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
130 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.65 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
  • Assembly kit
  • Main switch assembly kit
Features
Lockable
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Padlocking feature
Color
Red
Yellow
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Switching angle
90 °
Degree of protection
NEMA Other
Suitable for
Only for main switch
Switch disconnector
Emergency stop

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.