Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

207631

Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure, HxWxD=160x100x100mm, +component adapter DILE+ZE

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Catalog Number
207631
EAN
4015082076313
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
180 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.38 kg
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
Please enquire
10.2.5 Lifting
Not applicable.
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
Enclosure material
Plastic
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Degree of protection
IP65
NEMA Other
Model
Surface mounting
Degree of protection (front side)
IP65

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.