Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

208288

Eaton Moeller® series DILM Interlock, mechanical, for DILM580-820

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM interlock
Catalog Number
208288
EAN
4015082082888
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
300 mm
Product Width
515 mm
Product Weight
4.712 kg
Certifications
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL File No.: E29184
CSA
Catalog Notes
Consists of interlock element and mounting plate

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Mechanical locking
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.