Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

208690

Eaton Moeller® series M22 Indicator light, green

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Catalog Number
208690
EAN
4015082086909
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
30 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
35 g
Certifications
Request filed for UL and CSA

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Front ring
Connection to SmartWire-DT
No
Bezel color
Other
Shock resistance
30 g, Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27, Sinusoidal shock 11 ms, 3 Impacts
Bezel material
Plastic
Lens color
Green
Design
Conical
Degree of protection
NEMA 4X, 13
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Opening diameter
22.5 mm
Opening height
22.5 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Suitable for number of built-in signal lights
1
Product category
Accessories
Degree of protection (front side)
IP67/IP69K
Lens type
High
Round

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.