Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

20DC

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Zinc die cast, 4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
20DC
UPC
662277004008
Product Length/Depth
3.33 in
Product Height
1.1 in
Product Width
2.39 in
Product Weight
0.19 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Zinc die cast
Trade size
4 in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.