Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

20GD27

Gauge piece, LV, 20 A, AC 500 V, D2, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
20GD27
EAN
5027590467841
UPC
051712832397
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
14.24 g
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
20 A
Color
Blue
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
DII
Quantity
25
Voltage rating
500 V
Type
fuse accessory
Application
E27

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.