Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

21020160

Eaton BECO Standard Filter Sheet, K2, 3.0 µm, 600 x 615 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton BECO Standard Filter Sheet
Catalog Number
21020160
Product Length/Depth
615 mm
Product Height
3.8 mm
Product Width
600 mm
Product Weight
0.39 kg
Compliances
EC 1935/2004
FDA 21CFR
BfR XXXVI/1
Certifications
ISO 9001
Kosher
GMO

Caractéristiques du produit

Bursting strength wet
> 50 kPa
Retention type
Nominal
Ash content
46%
Thickness
3.8 mm
Water throughput at delta P (100 kPa l/m²/min)
1550 m²
Depth filter sheet type
K2
Retention rating
3.0 µm

Exporter les caractéristiques du produit