Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2103A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch, 15A, Copper-free aluminum, Surface mount, Single-gang, Three-way, 277 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch
Catalog Number
2103A
UPC
662276377851
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
4.63 in
Product Width
3.88 in
Product Weight
1.6 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Caractéristiques du produit

Material
Copper-free aluminum
Number of gangs
Single-gang
Type
Three-way
Amperage Rating
15A
Voltage rating
277 Vac
Mounting style
Surface

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.