Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

212119

Eaton Distribution parts. Extension terminal, 35qmm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
212119
EAN
4015082121198
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
29 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
0.025 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Conductor cross section - max
35 mm²
Suitable for
Sector conductor connection
Strip conductor connection
Other
Round conductor connection
Rated operational current
0 A

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Schémas

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.