Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2132W

Eaton Duplex receptacle wallplate, White, Duplex receptacle Cutout, Thermoset, Single- gang, Standard

Spécifications générales

Product Name
Eaton duplex receptacle wallplate
Catalog Number
2132W
UPC
032664751721
Product Length/Depth
0.08 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.02 lb
Compliances
RoHS Compliant
NAFTA
Certifications
cULus Listed
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Wallplate
Cutout
Duplex receptacle
Wallplate size
Standard
Color
White
Number of gangs
1
Material
Thermoset

Exporter les caractéristiques du produit