Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2139W

Eaton Toggle wallplate, White, Toggle Cutout, Thermoset, Two- gang, Standard

Spécifications générales

Product Name
Eaton toggle wallplate
Catalog Number
2139W
UPC
032664751899
Product Length/Depth
0.08 in
Product Height
4.5 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
0.11 lb
Compliances
NAFTA
RoHS Compliant
Certifications
cULus Listed
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Wallplate
Cutout
Toggle
Wallplate size
Standard
Color
White
Number of gangs
2
Material
Thermoset

Exporter les caractéristiques du produit