Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

2158A

Eaton Combination wallplate, Almond, Toggle, Toggle, Duplex receptacle Cutout, Thermoset, Three- gang, Standard

Spécifications générales

Product Name
Eaton combination wallplate
Catalog Number
2158A
UPC
032664556555
Product Length/Depth
0.08 in
Product Height
4.5 in
Product Width
6.37 in
Product Weight
0.15 lb
Compliances
NAFTA
RoHS Compliant
Certifications
cULus Listed
UL Listed

Caractéristiques du produit

Special features
Two toggles and duplex receptacle
Type
Wallplate
Cutout
Toggle, Toggle, Duplex receptacle
Wallplate size
Standard
Color
Almond
Number of gangs
3
Material
Thermoset

Exporter les caractéristiques du produit