Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2158LA

Eaton Combination wallplate, Lt. Almond, Toggle, Toggle, Duplex receptacle Cutout, Thermoset, Three- gang, Standard

Spécifications générales

Product Name
Eaton combination wallplate
Catalog Number
2158LA
UPC
032664582752
Product Length/Depth
0.08 in
Product Height
4.5 in
Product Width
6.37 in
Product Weight
0.117 lb
Compliances
NAFTA
RoHS Compliant
Certifications
cULus Listed
UL Listed

Caractéristiques du produit

Special features
Two toggles and duplex receptacle
Type
Wallplate
Cutout
Toggle, Toggle, Duplex receptacle
Wallplate size
Standard
Color
Light almond
Number of gangs
3
Material
Thermoset

Exporter les caractéristiques du produit