Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

216416

Eaton Moeller® series M22 Key, MS1

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 individual key
Catalog Number
216416
EAN
4015082164164
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
48 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Used with
RAMO and RASP
Special features
Lock mechanism MS1
Type
Spare key for AUTO-OFF/RESET-HAND switch
Accessory/spare part type
Spare part
Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
None
Electrical accessory type
Other
Locking mechanism
MS1
Mechanical accessory type
Key
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Force for positive opening - min
0 N

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.