Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

216435

Eaton Moeller® series M22 Button plate, mushroom black, blank

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
216435
EAN
4015082164355
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Compliances
CE Marked
Bureau Veritas
GoST-R
Certifications
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register Certified
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Used with
M22(S)-D(R)P-…
Type
Button plate
Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Construction type
Flat
Button color
Black
Actuator
Mushroom head
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
22.5 mm
Program diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Black
Shape
Round
Language
Other
Inscription
None
Inscription type
Blank
Imprint
Other
Imprint ISO symbols
None
Suitable for
Mushroom head push button

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.