Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

216480

Eaton Moeller® series M22 Insert label, 18x27, aluminum, blank

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 insert label
Catalog Number
216480
EAN
4015082164805
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
18 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
0.4 g
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
  • Mechanical marking: engraving, milling, cutting, sawing
  • Laser marking: CO₂ laser; fiber or solid‑state laser (1064 nm) possible with limitations

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Silver
Shape
Rectangular
Material
Aluminum
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) with aluminium hot stamping foil
Language
Other
Inscription
None
Imprint ISO symbols
None

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.