Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

216552

Eaton Moeller® series M22 Shroud, for flush mounting plate, 5 mounting locations

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 shroud
Catalog Number
216552
EAN
4015082165529
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
80 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
0.196 kg
Certifications
UL Category Control No.: NKCR
CE
UL
CSA
UL 508
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Color
Gray
Material
Insulated material light
Degree of protection
NEMA 4X
IP40
Knockouts
5 x M20 (cable entry knockouts at the base)
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of appliances to build in
5
Number of locations
5
RAL-number
7035
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Protection
Protection type only in combination with flush mounting plates M22-E…

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.