Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

218170

Eaton Moeller® series M22 Button plate, flat black, +

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218170
EAN
4015082181703
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Used with
M22(S)-D-X
M22-DG-X
M22(S)-DR-X
Type
Flat
Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Construction type
Flat
Button color
Black
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
22.5 mm
Program diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Black
Shape
Round
Design
Flush
Language
Other
Inscription
Other
Inscription type
Symbol
Imprint
Other
Imprint ISO symbols
Symbol " + "
Suitable for
Push button

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Schémas

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.