Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

218181

Eaton Moeller® series M22 Button plate, flat black, symbol Release

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218181
EAN
4015082181819
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Construction type
Flat
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
22.5 mm
Program diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Black
Shape
Round
Design
Flush
Language
Other
Inscription
Other
Inscription type
Symbol
Imprint
Other
Imprint ISO symbols
Symbol "Release"
Suitable for
Push button

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Schémas

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.