Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

218289

Eaton Moeller® series M22 Button plate, mushroom red, OFF M22-XDP-R-GB5

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218289
EAN
4015082182892
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Used with
M22(S)-D(R)P-…
Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Construction type
Flat
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
22.5 mm
Program diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Red
Shape
Round
Language
English
Inscription
OFF
Inscription type
Text
Imprint
Other
Imprint ISO symbols
None
Suitable for
Mushroom head push button

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.