Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

218326

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat red, STOP

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218326
EAN
4015082183264
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Used with
Modular pushbutton
Bezel
Silver
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
70 °C
Built-in diameter
22.5 mm
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
0 A
Diameter
22.2 mm
Color
Green
Lens color
Red
Design
Flat
Inscription
START
Lens shape
Round

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.