Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

218417

Eaton Moeller® series M22 Lens, indicator light white, flush, UP M22-XL-W-GB3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 lens
Catalog Number
218417
EAN
4015082184179
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
9 mm
Product Width
29 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Type
Lenses for indicator lights
Features
Labelled
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in diameter
22.5 mm
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Diameter
29.6 mm
Lens color
White
Design
Flush
Flat
Inscription
" UP "
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Inscription type
Text
Lens shape
Round

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

mCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.