Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

219217

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Cross strut kit for enclosure, B=250mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci empty enclosure connection kit
Catalog Number
219217
EAN
4015082192174
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
50 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.185 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
250 mm (enclosure dimensions)
Accessory for enclosure assembly
Ci insulated enclosure
Basic enclosures
Accessory/spare part type
Cross strut kits
Special features
Enables fitting of cables or busbars from the front
Type
  • Accessory for enclosure assembly
  • Basic enclosures
  • Ci insulated enclosure
Unit type
Modular system
Number of height units
0
RAL-number
0
Color
Gray
Model
Other
Functions
Basic enclosure
Material
Plastic

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.