Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

220219

Eaton Moeller® series MVS Connector, lengthwise, for PKZM0+DILE(E)M(-G)

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series MVS Accessory Connector
Catalog Number
220219
EAN
4015082202194
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
46 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.019 kg
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
Model
Direct circuit
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0.3 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.1 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
22 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Suitable for number of poles
3
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.