Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

226101

Eaton Moeller® series EEB Inrush current limiter, 1p, Ie=1A +EEB1

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series EEB Accessory Inrush current limiter
Catalog Number
226101
EAN
4015082261016
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
50 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.1 kg
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
Apparent power
0 VA
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Nominal current
1 A
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Rated uninterrupted current (Iu)
1 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
4.2 W
Product category
Accessories
Mounting Method
Direct
Rated conditional short-circuit current (Iq)
0 kA

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.