Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

229988

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 24 V 60 Hz, AC, For use with: DILM80, DILM95

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
229988
EAN
4015082299880
Product Length/Depth
48.65 mm
Product Height
71.3 mm
Product Width
63.2 mm
Product Weight
0.155 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
UL File No.: E29096

Caractéristiques du produit

Accessories
Individual coils
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
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
0 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
24 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
24 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.