Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

232192

Eaton Moeller® series DILM Terminal set, CNA for dilm (6 units)

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM terminal set
Catalog Number
232192
EAN
4015082321925
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
137 mm
Product Width
173 mm
Product Weight
0.673 kg
Certifications
UL
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
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
Control cable connection
Accessory/spare part type
Contact set
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Terminal capacity
2 x (AWG4 … MCM500), Cross-section x number of cores
Material
Copper, aluminum (conductor)
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.