Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

233780

Eaton Moeller® series EASY Hinged inspection window, 4HP, IP65, for easyE4

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series EASY Accessory Hinged inspection window
Catalog Number
233780
EAN
4015082337803
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
76 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
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
Please enquire
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
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Cover
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Control relay easyRelay

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.