Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

239364

Eaton Moeller® series PKZM0 Mounting rail with support bracket, B=45mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series PKZM0 Accessory Mounting rail
Catalog Number
239364
EAN
4015082393649
Product Length/Depth
57 mm
Product Height
18 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.01 kg
Certifications
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
CSA
CSA Class No.: 3211-37
CSA File No.: 232140
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E300273
UL Category Control No.: NMTR

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Distance holder
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.