Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

240694

Eaton Moeller series xComfort - Actuators. Switching device, potential-free

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort switching actuator
Catalog Number
240694
EAN
4015082406943
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
27 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.082 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort
Actuation function
Switching
Bus system product type
Actuator
Built-in installation box depth - min
26 mm
Number of inputs (binary)
0
Number of switching contacts - max
1
Rated operating voltage (Ue) - max
230 V
Rated operating voltage (Ue) - min
230 V
Amperage rating
8 A
Switching current - max
8 A
Switching power - max
1840 W
Width in number of modular spacings
3
Power supply
Mains
Degree of protection
IP20
Functions
Bus module detachable
Mounting method
Flush mounted (plaster)
Flush mounting
Power consumption
0.6 W
Number of linkable devices
32

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.