Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

240767

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Steel door, transparent panel, flush-mounted enclosures, polyester powder-spray, white RAL 9016, 33 space units per row, 6 rows

Spécifications générales

Product Name
Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards
Catalog Number
240767
EAN
4015082407674
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
1025 mm
Product Width
700 mm
Product Weight
4.35 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Doors, sheet steel, transparent
BF flat distribution board
Accessory consideration
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Features
Version as glazed door
EMC-version
Accessory/spare part type
BF
Surface finishing
Powder coating
Color
White
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Material
Steel
Model
Partial door
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.