Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

248264

ZP-A40/2. Off switch, 2p, 40A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
248264
EAN
4015082482640
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.187 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Degree of protection
IP40
Imprint/indication
Symbol "arrows"
Lamp socket
Other
Built-in depth
60 mm
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
2
Amperage rating
40 A
Color calotte
Other
Switch type
Off switch
Rated short-time withstand current (Icw)
3 kA
Voltage type
AC
Lamp type
Other
Number of contacts (normally open contacts)
2
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V
Voltage rating - min
230 V
Width in number of modular spacings
2
Number of poles
Two-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.