Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2512R

Safety Switch - Pringle Switch Replacement Part, Handle, Used with PMS Type, 3000-4000A

Spécifications générales

Product Name
Eaton pringle handle
Catalog Number
2512R
UPC
782116977499
Product Length/Depth
18 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
2 lb
Certifications
None
Catalog Notes
To place an order for replacement parts, please call 1-800-356-1243.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
3000-4000A
Product Category
Handle
Used with
PMS

Exporter les caractéristiques du produit

Catalogues

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.