Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

255201

Eaton Distribution parts. Cable clamp 36-40mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
255201
EAN
4015082552015
Product Length/Depth
94 mm
Product Height
39 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.07 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Halogen free
UV resistant
With distance to the wall
Color
Other
Material
Steel
Model
Half clamp
Surface protection
Galvanic/electrolytic zinc plated
Material quality
Other
Fastening type
Rail fastening
Suitable for
Fire resistance areas
Diameter - max
40 mm
Diameter - min
36 mm
Nominal diameter
40 mm
Number of cables/conduits
1

Exporter les caractéristiques du produit