Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

255304

Eaton Distribution parts. Triangular closing insert 7mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
255304
EAN
4015082553043
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
33 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.07 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
General switchboard accessory
Closure type
Three-square
Fitted with:
7 mm triangular lock
Accessories
Closing and locking systems
Handle type
Other
Functions
Espagnolette locking (3-point locking)

Exporter les caractéristiques du produit

Schémas

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.