Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

256791

Eaton Moeller® series M22 Carrier, +label, ARRET

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend holder
Catalog Number
256791
EAN
4015082567910
Product Length/Depth
4 mm
Product Height
50 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Complete

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Color
Black
Shape
Rectangular
Design
Round
Degree of protection
IP66
Inscription
" ARRÊT "
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Opening diameter
22 mm
RAL-number
9005
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.