Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

258102

Eaton XIOC Connection terminal (screw) for XC100/200, XIOC modules

Spécifications générales

Product Name
Eaton XIOC Accessory Connection terminal
Catalog Number
258102
EAN
4015082581022
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
80 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.045 kg
Certifications
Request filed for UL and CSA
Catalog Notes
One 18 pole terminal plug is required for each digital and analog module as well as XC modular PLCs.
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
55 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Electrical accessory type
Plug
Mechanical accessory type
Other
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Terminal capacity
0.2 - 2.5 mm², solid
0.5 - 1.5 mm², flexible with ferrule

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.