Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

25CIF06

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 25A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CB, 14 x 61 mm, CSA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
25CIF06
EAN
5027590469982
UPC
051712550925
Product Length/Depth
61 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
15.1 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
25 A
Construction type
HRCI-CB
Current type
AC/DC
Breaking capacity
200 kA
Frequency rating - max
50 Hz
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
600 V
Rated voltage DC
250 V
Utilization category
Other
Color
None
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Connection
Blade end
Construction size
Other
Fuse shape
Offset bladed tags
Voltage type
AC/DC
Voltage rating
600 V
Type
Canadian fuse
Application
Overload and short-circuit protection
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.